Sistemas de manipulación >
Módulos para la manipulación
Tipo
Tamaño
Fuerza
teórica con
6 bar
Tiempo
de ciclo
mínimo
Carrera Y Carrera Z
Precisión
de
repetición Descripción
Módulo de
manipulación,
eléctrico
HSW-AE
10,
12,
16
0,8 ... 1,2 s
80 ...
100 mm
• Módulo de funcionamiento para el
transporte, la alimentación y recogida
de pequeñas piezas en los espacios
más reducidos
• Proceso obligado de un movimiento
giratorio y lineal
• Gran proporción en precisión y rigidez
• Eléctrico, con servomotor MTR-DCI
• Posiciones libremente elegibles,
velocidad libremente elegible
• Proceso secuencial suave
• Sencilla puesta en marcha mediante
proceso Teach-In
online:
hsw
2012/08 – Reservado el derecho de modificación – Productos y soluciones para la industria automovilística y auxiliar
/
...
67
77
1...,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68 70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,...135