Pinzas >
Pinzas de tres dedos
Tipo
Fuerza de fijación a
6 bar, cerrando
Carrera por
mordaza
Detección de
posiciones
Muelle de
aseguramiento de
la fuerza de fijación Descripción
Pinzas de tres
dedos
HGDD
336 ... 2745 N
4 ... 12 mm
Para detectores de
proximidad
al cerrar,
al abrir
Ideal para el uso en entornos
industriales difíciles
Sujeción precisa con movimientos
concéntricos, a pesar de la carga
ocasionada por los momentos
Cinco tamaños con carreras de hasta
12 mm por carrera/mordaza
Gran exactitud, con una precisión de
repetición de 0 ... 0,05 mm
online:
Pinzas angulares
Tipo
Momento de cierre a 6 bar
Ángulo máximo de
apertura
Detección de posiciones
Descripción
Pinza angular
DHWS
30 ... 1362 Ncm
40°
Para sensor Hall,
Para detectores de
proximidad
Guiado optimizado de los dedos
Guiado mediante correderas
Estrangulación interna fija
Máxima precisión de repetición
Múltiples posibilidades de adaptación
a los actuadores
online:
Pinzas radiales
Tipo
Momento de cierre a 6 bar
Ángulo máximo de
apertura
Detección de posiciones
Descripción
Pinza radial
HGRT
158 ... 7754 Ncm
180°
Para detectores de
proximidad,
Para sensores inductivos
Sujeción segura de las piezas, gracias
a las guías deslizantes de superficies
rectificadas
Sujeción segura de la pieza en caso
de una caída de presión, gracias
al aseguramiento de la fuerza de
sujeción mediante muelle compresor
El muelle compresor ayuda de manera
adicional a la fuerza de sujeción en el
manejo de cargas mayores
Tiempos de ciclo óptimos mediante
ángulos de apertura libremente
ajustables en hasta 90° por cada dedo
de sujeción. Esto impide una posible
colisión de las pinzas por una apertura
demasiado amplia
online:
Pinza radial
DHRS
15 ... 660 Ncm
180°
Para sensor Hall,
Para detectores de
proximidad
Gran resistencia al momento de la
carga mediante apoyos laterales de
los dedos
Con centrado automático
Posibilidad de centrar los dedos
Máxima precisión de repetición
online:
2012/08 Reservado el derecho de modificación Productos y soluciones para la industria automovilística y auxiliar
/
...
63
66