Pinzas >
Pinzas giratorias
Tipo
Fuerza de fijación a
6 bar, cerrando
Carrera por
mordaza
Ángulo de giro
Detección de las
posiciones de las
pinzas
Descripción
Unidades
giratorias con
pinzas
HGDS
74 ... 168 N
2,5 ... 7 mm
210°
con detectores de
posición
• Combinación entre las pinzas
paralelas y el módulo giratorio
• El ángulo de giro se puede ajustar sin
escalonamiento alguno
• Posición final precisa con
amortiguación elástica o integrada
online:
Pinzas de extensión
Tipo
Carrera del fuelle
Diámetro mínimo
que se va a sujetar
Diámetro máximo
que se va a sujetar
Frecuencia máx.
de trabajo de las
pinzas
Descripción
Módulo de
sujeción por
fuelle
DHEB
3,5 ... 25 mm
8 ... 66 mm
11 ... 85 mm
0 ... 4 Hz
• 11 tamaños para entre 8 y 85 mm de
diámetro de sujeción
• Dirección del movimiento del fuelle
ascendente o descendente
• Diferentes materiales, EPDM o
silicona, para el fuelle
• Conexión de aire en un lado, incluida
la perforación central o central desde
arriba
• Proceso optimizado de gran calidad,
sin ocasionar rasguños en las piezas
• Seguridad adicional: detección
opcional mediante detectores de
posición o sensores
online:
Herramienta de software
Separadores de piezas
Este software se utiliza para encontrar
el distribuidor tipo HPV de Festo más
apropiado para una aplicación determinada.
Déjese guiar por el programa. Usted no
tiene más que introducir los parámetros
básicos. A continuación obtendrá una
evaluación y, como mínimo, una propuesta
con el producto más apropiado para su
aplicación.
Este software está disponible
• en el catálogo electrónico (haciendo clic
en los iconos de color azul debajo del
campo de búsqueda)
• o en la web, en la sección de software del
capítulo de asistencia técnica
• o, también, en el DVD en la sección de
selección y dimensionamiento.
64
/
...
Productos y soluciones para la industria automovilística y auxiliar – Reservado el derecho de modificación – 2012/08
66
1...,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65 67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,...135