Pinzas >
Separadores de piezas
Tipo
Funcionamiento
Diámetro del
émbolo
Carrera
Fuerza teórica con
6 bar en avance
Descripción
Separador de
piezas
HPV
Doble efecto
10 mm,
14 mm,
22 mm
10 ... 60 mm
45 ... 225 N
Para la separación de piezas durante
el proceso de alimentación
Costo optimizado y seguro en los
procesos
Solo se requiere una válvula para la
activación
Para la detección de las posiciones
online:
2012/08 Reservado el derecho de modificación Productos y soluciones para la industria automovilística y auxiliar
/
...
65
66